text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Os grampos giratórios são projetados para dispositivos de fixação nos quais os pontos de fixação devem estar livres na inserção ou remoção. Os grampos giratórios trabalham como cilindros de tração de atuação única ou dupla. Existem três tipos de carcaças disponíveis, bem como diferentes tipos de acionamentos para os grampos giratórios. O movimento de aperto é iniciado por um movimento rotativo combinado com um movimento de elevação sobrepostos. O curso real de aperto ocorre, então, em um movimento linear. Existe uma variedade de opções disponíveis com um ângulo de oscilação à esquerda ou à direita de 90°. Os grampos giratórios são duráveis, pois dispõem de um raspador de metal para proteção contra cavacos. Além disso, a proteção contra sobrecarga protege o mecanismo de rotação de danos em caso de bloqueios durante o processo de rotação.
Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação
Se o caudal volumétrico permitido for excedido no grampo giratório, uma válvula de retenção de estrangulamento deve ser instalada em série.
A pressão operacional permitida dos grampos giratórios depende do comprimento do braço de fixação.
Ao montar os braços de fixação, eles devem ser segurados para evitar danificar as guias lineares de esferas dos grampos giratórios.
Dependendo da conexão de ventilação, o filtro sinterizado dos grampos giratórios de atuação única deve ser substituído por um tampão roscado.

O braço de fixação para o grampo giratório está incluído no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
- Conexão roscada.
- Conexão de flange o-ring.
- Canais perfurados.
Dados técnicos
Pressão operacional máx.: 500 bar.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
- Raspador de metal integrado.
- Proteção contra sobrecarga integrada.
- Acesso sem colisões à peça de trabalho.
- Muitas variantes.
- Fornecimento de pressão por meio de diferentes opções de conexão flexíveis.
Fornecimento
- 1 peça, parafuso ou porca para suporte de braço de fixação incluído.
Sob consulta
Diâmetros e cursos de êmbolo maiores, outros ângulo de oscilação, vários apoios para braços de fixação com controle de posição.
Indicação de desenho
Forma A: flange em cima
Forma B: flange em baixo
Forma C: rosca de aparafusamento

1) Contorno de construção
2) Veja os acessórios
3) Em cilindros de atuação única, a conexão é equipada com um filtro sinterizado
4) giratório à esquerda
5) giratório à direita
6) fixar
7) Relaxar ou purga em cilindros de atuação única
Acessórios
Braço de fixação para grampo giratório 04368-30.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram