{"product":{"productId":"agid.29315","price":496.8,"name":"Grampo giratório \"heavy\" automatizável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo giratório heavy, automatizável, forma A, com braço de fixação
a partir de
563,50 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo giratório heavy, automatizável, forma B, com braço de fixação
a partir de
496,80 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os grampos rápidos heavy são particularmente adequados para operações de fixação manual com tempos de fixação curtos.
O braço de fixação gira 90° de acordo com a velocidade de rotação da chave de impacto e permite uma fixação rápida. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo.
O braço de fixação gira 90° de acordo com a velocidade de rotação da chave de impacto e permite uma fixação rápida. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Modo de operação
Chave de impacto com torque ajustável.
Vantagens
- Capacidade de automação
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
Indicação de desenho
1) Curso de rotação
2) Curso de aperto
2) Curso de aperto