- Uso automatizado
- Forças de tensão elevadas
- Fixação rápida
Descrição
Descrição do produto
Os grampos rápidos heavy são particularmente adequados para operações de fixação manual com tempos de fixação curtos.
O braço de fixação gira 90° de acordo com a velocidade de rotação da chave de impacto e permite uma fixação rápida. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo.
O braço de fixação gira 90° de acordo com a velocidade de rotação da chave de impacto e permite uma fixação rápida. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Modo de operação
Chave de impacto com torque ajustável.
Vantagens
- Capacidade de automação
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
Indicação de desenho
1) Curso de rotação
2) Curso de aperto
2) Curso de aperto
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.