Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo de alavanca rotativo hidráulico com retorno de mola, forma A, atuação dupla
a partir de
260,42 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo de alavanca rotativo hidráulico com retorno de mola, forma B, atuação única
a partir de
235,03 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os grampos de alavanca rotativos são adequados para fixar dispositivos de fixação com espaço limitado. Devido à compacidade dos grampos de alavanca rotativos, podem ser utilizados de várias maneiras em dispositivos de fixação com pouco espaço e, por isso, muitas vezes permitem soluções flexíveis.
Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Indicação
No grampo de alavanca rotativo, a alavanca de fixação é conectada à haste do êmbolo. A alavanca de fixação é libertada e aberta por meio de tensão de mola no caso de grampos de alavanca rotativos de atuação única, e por meios de pressão no caso de atuação dupla. O fornecimento de óleo para os grampos de alavanca rotativos é feito através de canais perfurados.
Ao apertar com o grampo de alavanca rotativo, a alavanca de fixação desloca-se em direção à peça de trabalho com um curso reto e fixa-a. Para soltar a peça de trabalho, a alavanca de fixação retrai, de tal forma que a peça de trabalho pode ser retirada para cima sem colisão. O curso único de um grampo de alavanca rotativo depende da escolha da alavanca de fixação.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
Deve ser assegurado que não se formem acúmulos de aparas na área de rotação da alavanca de fixação do grampo da alavanca rotativo devido à posição de instalação.
A superfície da flange do grampo da alavanca rotativo deve ser adaptada à altura da peça durante a instalação, assim como deve estar disponível um posicionamento horizontal do ponto de aperto.
Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.
Grandes forças podem ser geradas com os grampos de alavanca rotativos. Deve-se assegurar que as peças e os dispositivos de fixação são concebidos para estas cargas.
Os grampos da alavanca rotativos podem ser equipados com alavancas de fixação individuais. A força de aperto de um grampo de alavanca rotativo depende do comprimento da alavanca de fixação.
A alavanca de fixação para o grampo de alavanca rotativo não está incluída no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
Ao apertar com o grampo de alavanca rotativo, a alavanca de fixação desloca-se em direção à peça de trabalho com um curso reto e fixa-a. Para soltar a peça de trabalho, a alavanca de fixação retrai, de tal forma que a peça de trabalho pode ser retirada para cima sem colisão. O curso único de um grampo de alavanca rotativo depende da escolha da alavanca de fixação.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
Deve ser assegurado que não se formem acúmulos de aparas na área de rotação da alavanca de fixação do grampo da alavanca rotativo devido à posição de instalação.
A superfície da flange do grampo da alavanca rotativo deve ser adaptada à altura da peça durante a instalação, assim como deve estar disponível um posicionamento horizontal do ponto de aperto.
Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.
Grandes forças podem ser geradas com os grampos de alavanca rotativos. Deve-se assegurar que as peças e os dispositivos de fixação são concebidos para estas cargas.
Os grampos da alavanca rotativos podem ser equipados com alavancas de fixação individuais. A força de aperto de um grampo de alavanca rotativo depende do comprimento da alavanca de fixação.
A alavanca de fixação para o grampo de alavanca rotativo não está incluída no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
Canais perfurados.
Dados técnicos
Pressão operacional máx.: 400 bar.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
- Sem forças transversais ao prender.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Vasta gama de alavancas de fixação.
- Acessibilidade sem colisão das peças.
- Fornecimento de pressão sem fios.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Vasta gama de alavancas de fixação.
- Acessibilidade sem colisão das peças.
- Fornecimento de pressão sem fios.
Fornecimento
Contém 4 pç. parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8.
Sob consulta
Diâmetros e cursos de êmbolo maiores, bem como com controlo de posição.
Indicação de desenho
1) Comprimento da alavanca de fixação (ver 04624-30)
2) Curso (ver 04624-30)
3) veja acessórios
4) Contorno de construção
5) Cantos arredondados
6) Desapertar
7) Prender alternativa
8) Prender
2) Curso (ver 04624-30)
3) veja acessórios
4) Contorno de construção
5) Cantos arredondados
6) Desapertar
7) Prender alternativa
8) Prender
Acessórios
Alavanca de fixação para grampo de alavanca 04624-30.