Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma A, conexão roscada
a partir de
397,90 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma A, conexão de flange o-ring
a partir de
397,90 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampo de alavanca hidráulico atuação dupla, forma C, canal perfurado
a partir de
385,25 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os grampos de alavanca podem ser utilizados de forma ideal se, devido à situação de fixação, a peça de trabalho tiver de ser livremente retirada para cima quando não estiver fixada. Devido ao movimento linear da alavanca de fixação ao abrir ou fechar o grampo, é particularmente adequado para situações de aperto em que um movimento lateral do elemento tensor não é possível, por exemplo, devido à interferência de contornos. A força é transferida para a alavanca de fixação do grampo através do êmbolo. Devido ao modo de funcionamento de atuação dupla dos grampos de alavanca, os tempos de abertura e fecho são claramente definidos.
Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Indicação
A alavanca de fixação do grampo desenvolve a sua força de aperto ideal na posição horizontal.
As tolerâncias em peças são compensadas até um desvio de posição de +/- 8,5°.
A força de aperto de um grampo depende do comprimento da alavanca de fixação.
Observar as indicações de segurança.
As tolerâncias em peças são compensadas até um desvio de posição de +/- 8,5°.
A força de aperto de um grampo depende do comprimento da alavanca de fixação.
Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
- Conexão roscada.
- Conexão de flange o-ring.
- Canais perfurados.
- Conexão de flange o-ring.
- Canais perfurados.
Dados técnicos
- Pressão operacional máx. para diâmetros de êmbolo 16 e 25: 350 bar
- Pressão operacional máx. para diâmetros de êmbolo 40: 200 bar.
- Pressão operacional máx. para diâmetros de êmbolo 40: 200 bar.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
- Raspador de metal integrado.
- Carcaça parcialmente retrátil.
- Acesso sem colisões à peça de trabalho.
- Fornecimento de pressão sem fios.
- Opções de instalação versáteis.
- Carcaça parcialmente retrátil.
- Acesso sem colisões à peça de trabalho.
- Fornecimento de pressão sem fios.
- Opções de instalação versáteis.
Fornecimento
- 1 pç. alavanca de fixação para grampos de alavanca.
- Contém 4 pç. parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8.
- 4 pç. tampas plásticas.
- Contém 2 pç. o-ring 7x1,5 (em conexão de flange o-ring de acionamento).
- Contém 4 pç. parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8.
- 4 pç. tampas plásticas.
- Contém 2 pç. o-ring 7x1,5 (em conexão de flange o-ring de acionamento).
Sob consulta
Com controlo de posição.
Indicação de desenho
H1*= Ponto de aperto otimizado; ainda -1,5mm até paragem da alavanca de fixação
1) Contorno de construção
2) Desapertar
3) Prender
4) Cantos arredondados
5) Só com diâmetro de êmbolo 16 é que estes furos são fechados com bujões
1) Contorno de construção
2) Desapertar
3) Prender
4) Cantos arredondados
5) Só com diâmetro de êmbolo 16 é que estes furos são fechados com bujões