Material
Aço padrão e peça bruta.
Versão
Padrão endurecida.
Peça bruta não endurecida.
Peça bruta não endurecida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma A, padrão
a partir de
47,56 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma B, peça bruta
a partir de
45,18 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
As alavancas de fixação podem ser utilizadas para os grampos de alavanca rotativos hidráulicos 04624-20, bem como para os grampos de alavanca rotativos pneumáticos 04624-19. As alavancas de fixação podem ser selecionadas entre alavancas de fixação ”padrão” e alavancas de fixação ”peça bruta”. As alavancas de fixação ”padrão” estão acabadas e prontas para utilização imediata. As alavancas de fixação ”peça bruta” ainda podem ser maquinadas individualmente. Para facilitar a maquinação, as peças em bruto são feitas de aço não endurecido. Após a aplicação do contorno individual, as alavancas de fixação devem ser inseridas e endurecidas antes de serem utilizadas para evitar deformações das alavancas de fixação em uso.
Material
Aço padrão e peça bruta.
Versão
Padrão endurecida.
Peça bruta não endurecida.
Peça bruta não endurecida.
Indicação
Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
A força de aperto efetiva deve ser calculada individualmente para cada alavanca de fixação.
A posição otimizada da alavanca de fixação é de 90°.
As seguintes profundidades de dureza devem ser preenchidas antes de se utilizar alavancas de fixação ”peça bruta”: Profundidade de dureza 0,3 + 0,2 Dureza HRC 50 +/- 2.
Respeitar as indicações de segurança.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
A força de aperto efetiva deve ser calculada individualmente para cada alavanca de fixação.
A posição otimizada da alavanca de fixação é de 90°.
As seguintes profundidades de dureza devem ser preenchidas antes de se utilizar alavancas de fixação ”peça bruta”: Profundidade de dureza 0,3 + 0,2 Dureza HRC 50 +/- 2.
Respeitar as indicações de segurança.
Montagem
A alavanca de fixação é engatada ao êmbolo do grampo da alavanca rotativo e fixada através do pino de guia. Isto fixa a alavanca de fixação no sentido axial e impede-a de virar.
Sob consulta
Outras dimensões e formas.
Indicação de desenho
Forma A: padrão
Forma B: peça bruta
Forma B: peça bruta