- Raspador de metal integrado
- Raspador duplo
- Alta capacidade de suporte de carga
Descrição
Descrição do produto
Os cilindros roscados de atuação única com retorno de mola são caracterizados por seu design compacto e, por isso, são frequentemente utilizados como cilindros de fixação. Eles podem ser posicionados a distâncias muito próximas um do outro. Os cilindros roscados podem ser operados sem uma superfície de contra fixação por causa do limite do curso interno. Os raspadores duplos instalados de padrão evitam vazamentos dinâmicos e, portanto, aumentam a vida útil dos cilindros roscados. A reposição do êmbolo para a posição inicial é realizada por uma mola integrada.
Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Indicação
Os cilindros roscados têm a capacidade de suportar a carga máxima tanto em estado tensionado quanto em estado relaxado.
Para evitar danos nas vedações durante a montagem, certifique-se de que os chanfros de inserção, bem como os furos transversais para o fornecimento de óleo, estejam bem arredondados.
Um anel de vedação contra o fundo do furo roscado permite vedar o cilindro roscado.
Devido ao design do êmbolo, não é necessário ventilar o espaço da haste.
Os cilindros roscados devem ser protegidos de materiais de corte e refrigerantes agressivos.
Os posicionadores para a forma B não estão incluídos no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
Para evitar danos nas vedações durante a montagem, certifique-se de que os chanfros de inserção, bem como os furos transversais para o fornecimento de óleo, estejam bem arredondados.
Um anel de vedação contra o fundo do furo roscado permite vedar o cilindro roscado.
Devido ao design do êmbolo, não é necessário ventilar o espaço da haste.
Os cilindros roscados devem ser protegidos de materiais de corte e refrigerantes agressivos.
Os posicionadores para a forma B não estão incluídos no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
Canais perfurados.
Dados técnicos
Pressão operacional máx.: 400 bar.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
- Raspador de metal integrado.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Aplicável sem uma superfície de contra fixação.
- Possíveis cargas em posição recolhida.
- Fornecimento de pressão sem fios.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Aplicável sem uma superfície de contra fixação.
- Possíveis cargas em posição recolhida.
- Fornecimento de pressão sem fios.
Indicação de desenho
1) Contorno de construção
Acessórios
Forma B:
- Pino de apoio 02153.
- Apoios de esfera auto-alinhante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers forma sextavada 07114.
- Pino de apoio 02153.
- Apoios de esfera auto-alinhante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers forma sextavada 07114.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.