Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola, forma A
a partir de
149,82 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola, forma B
a partir de
166,47 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola, forma C
a partir de
141,51 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os cilindros de bloco com rosca interna de haste do êmbolo são ideais para situações de aperto em que são necessários cursos curtos com forças elevadas. Os cilindros de bloco podem ser utilizados como cilindros de pressão ou tração. Vários posicionadores podem ser aparafusados nas hastes do êmbolo com rosca interna. Os cilindros de bloco asseguram uma alta pressão operacional e são fáceis de fixar com parafusos cilíndricos, devido ao seu formato compacto e cúbico de carcaça. Uma vedação hidráulica dupla é instalada nos cilindros do bloco como padrão. Isto cria vantagens técnicas na área da vedação do lado da haste para um funcionamento contínuo com baixas fugas. Os raspadores de metal são também instalados como padrão nos cilindros de bloco para evitar a penetração de lascas.
Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Indicação
Devem ser evitadas forças transversais nos cilindros do bloco.
Se o cilindro de bloco for aparafusado transversalmente ao eixo do cilindro, recomenda-se um apoio adicional do cilindro de bloco. Se o cilindro de bloco for utilizado como cilindro de pressão, o apoio deve ser do lado do fundo; se for utilizado como cilindro de tração, deve ser do lado da haste.
A carga dinâmica permitida durante o curso de avanço do êmbolo deve ser observada.
É necessária uma conexão de ventilação para os cilindros de bloco de atuação única.
A penetração de fluidos de corte e refrigeração no cilindro deve ser evitada.
As peças sob pressão não estão incluídas no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
Se o cilindro de bloco for aparafusado transversalmente ao eixo do cilindro, recomenda-se um apoio adicional do cilindro de bloco. Se o cilindro de bloco for utilizado como cilindro de pressão, o apoio deve ser do lado do fundo; se for utilizado como cilindro de tração, deve ser do lado da haste.
A carga dinâmica permitida durante o curso de avanço do êmbolo deve ser observada.
É necessária uma conexão de ventilação para os cilindros de bloco de atuação única.
A penetração de fluidos de corte e refrigeração no cilindro deve ser evitada.
As peças sob pressão não estão incluídas no fornecimento.
Observar as indicações de segurança.
Modo de operação
- Conexão roscada.
- Conexão de flange o-ring.
- Conexão de flange o-ring.
Dados técnicos
Pressão operacional máx.: 500 bar.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
- Raspador de metal integrado.
- Possibilidades de fixação versáteis.
- Área do curso grande.
- Área do curso grande.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Utilização de vedação hidráulica dupla.
- Possibilidades de fixação versáteis.
- Área do curso grande.
- Área do curso grande.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Utilização de vedação hidráulica dupla.
Fornecimento
Contém 2 pç. o-ring (em conexão de flange o-ring de acionamento).
Indicação de desenho
Forma A: furos longitudinais e transversais, conexão roscada
Forma B: lado inferior, furo central, conexão de flange o-ring
Forma C: lado da largura, conexão de flange o-ring
1) Contorno de construção
Forma B: lado inferior, furo central, conexão de flange o-ring
Forma C: lado da largura, conexão de flange o-ring
1) Contorno de construção
Acessórios
- Pino de apoio 02153.
- Apoios de esfera auto-alinhante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers forma sextavada 07114.
- Apoios de esfera auto-alinhante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers forma sextavada 07114.