Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Estes mordentes de fácil manuseio possuem uma estrutura plana, ideal para a usinagem da maioria das dimensões de peças convencionais. Os mordentes endurecidos fixam simultaneamente para frente e para baixo, através do efeito cunha.
As forças de aperto F e F1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.
O fornecimento é efetuado em pares.
As forças de aperto F e F1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.
O fornecimento é efetuado em pares.
Fornecimento
- 2x Mordentes de fixação planos.
- 4x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Porcas para para ranhuras em T DIN 508.
- 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.
- 4x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Porcas para para ranhuras em T DIN 508.
- 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.