Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O grampo de fixação lateral sem efeito de força de aperto para baixo pode ser utilizado como elemento de fixação ou batente de fim de curso.
Parafusos de fixação ISO 4014 (10.9) e porcas para ranhuras T DIN 508 estão incluídos na entrega.
Parafusos de fixação ISO 4014 (10.9) e porcas para ranhuras T DIN 508 estão incluídos na entrega.
Vantagens
- Estrutura compacta
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão substituível
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão substituível
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.