Material
Aço temperado.
Versão
endurecido (33-39 HRC) e brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampos de fixação de peças planas, formato estreito, forma A
a partir de
28,70 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Grampos de fixação de peças planas, formato largo, forma B
a partir de
28,70 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
endurecido (33-39 HRC) e brunido.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas são projetados para fixar peças de estruturas extremamente baixas.
Elemento de fixação com efeito de força de fixação para baixo.
Elemento de fixação e grampo de retenção montados em uma unidade compacta.
Elemento de fixação com efeito de força de fixação para baixo.
Elemento de fixação e grampo de retenção montados em uma unidade compacta.
Indicação de desenho
A medida L1 se relaciona ao estado fixado.