{"product":{"productId":"agid.24266","price":114.31,"name":"Grampos de fixação com força de fixação para baixo com came"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Montagem
1. Insira o parafuso de fixação na bucha flangeada. A seguir, insira o grampo excêntrico e a unidade de fixação e parafuse-os de forma fixa sobre a placa básica.
2. A fixação da peça ocorre ao apertar o grampo excêntrico com a ajuda de uma chave de boca.
2. A fixação da peça ocorre ao apertar o grampo excêntrico com a ajuda de uma chave de boca.
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças de componentes
- Função de força de fixação para baixo
- Fixação fácil e rápida de peças de componentes
- Função de força de fixação para baixo
Indicação de desenho
1) Parafuso de fixação
2) Bucha flangeada
3) Grampo excêntrico de fixação
4) Unidade de fixação
2) Bucha flangeada
3) Grampo excêntrico de fixação
4) Unidade de fixação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.