Material
Aço temperado.
Versão
Peça temperada e brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Os grampos de fixação lateral são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.
Material
Aço temperado.
Versão
Peça temperada e brunida.
Modo de operação
Acionamento por meio de uma chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave de boca.
Vantagens
- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Fornecimento
04579-10-0600: 2x pinos de posicionamento Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x pinos de posicionamento Ø 16 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x pinos de posicionamento Ø 16 (h7) x 30.
Acessórios
Grippers e elementos de encaixe 07113.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.