- Design compacto e plano
- Fixação rápida e fácil de peças de componentes
- Construção robusta
Descrição
Descrição do produto
Forma B sem pino de posicionamento.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Montagem
Veja desenho (form A).
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de componentes
- Fixação fácil e rápida de componentes
Indicação de desenho
1) Posição inicial prender
2) Posição final prender
3) Pino roscado
2) Posição final prender
3) Pino roscado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.