text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Elemento de fixação com inserto pendular e efeito de pressão para baixo para pré-usinagem de fixação direta e para usinagem de peças em bruto.
Material
Aço.
Versão
Corpo básico brunido.
Indicação
Graças à sua estrutura extremamente estável, às elevadas forças de fixação e ao design compacto, o elemento de fixação com efeito de pressão para baixo é adequado para a pré-usinagem de fixação direta (OP10) com o sistema modular de 5 eixos, bem como para a fixação de peças brutas de placas e outros tipos de peças.

O ponto de fixação se adapta à geometria da peça de trabalho graças aos apoios de esfera autoalinhante integrados. Isso significa que até mesmo peças com geometria inclinada podem ser fixadas de forma rápida e segura.

Várias versões de apoios de esfera autoalinhante cobrem um amplo espectro de aplicações.

Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.

A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.

As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
Vantagens
- Efeito de força de aperto para baixo.
- Aperto de peças com geometria inclinada.
- Ajuste horizontal.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
Fornecimento
1 un. elemento de fixação com inserto pendular.
1 un. pé de suporte 02040-2081.
Indicação de desenho
1) Cuidado: risco de deformação!
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!

Forma A: apoio de esfera autoalinhante liso
Forma B: apoio de esfera autoalinhante com inserto de POM
Forma C: apoio de esfera autoalinhante com recartilhado
Forma D: apoio de esfera autoalinhante com inserto de metal duro
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram