Material
Aço.
Versão
Corpo básico brunido.
Inserto de fixação endurecido.
Inserto de fixação endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Batente fixo com inserto de fixação para a pré-usinagem de fixação direta e para usinagem de peças em bruto.
Material
Aço.
Versão
Corpo básico brunido.
Inserto de fixação endurecido.
Inserto de fixação endurecido.
Indicação
O batente fixo com inserto de fixação é utilizado como contraparte para o elemento de fixação com inserto de fixação 04486. Devido à sua construção extremamente robusta e design compacto, o batente fixo é adequado para pré-usinagem de fixação direta (OP10) com o sistema de fixação de módulo de 5 eixos, bem como para a fixação de peças brutas de placas e outros tipos de peças.
Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.
A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.
As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.
A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.
As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
Vantagens
- Ajuste horizontal.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
Fornecimento
1 un. batente fixo com inserto de fixação.
1 un. pé de suporte 02040-2081.
1 un. pé de suporte 02040-2081.
Indicação de desenho
1) Cuidado: risco de deformação!
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!
Acessórios
- Pés de suporte 02040.
- Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo 04486-04.
- Anéis de adaptação 04486-05.
- Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo 04486-04.
- Anéis de adaptação 04486-05.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.