- Design compacto
- Fixação rápida e fácil de peças de componentes
- Fixação sem ferramentas com alavanca de fixação
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
A medida A refere-se à distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).
Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.
Devido ao seu formato hexagonal, a alavanca de fixação pode ser montada em passos de 60° e, portanto, pode ser alinhada de acordo com o usuário.
Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.
Devido ao seu formato hexagonal, a alavanca de fixação pode ser montada em passos de 60° e, portanto, pode ser alinhada de acordo com o usuário.
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças de componentes
- Fixação sem ferramentas por meio da alavanca de fixação
- Fixação fácil e rápida de peças de componentes
- Fixação sem ferramentas por meio da alavanca de fixação
Indicação de desenho
(1) Parafuso de tensão
(2) Arruela de pressão
(3) Alavanca de fixação
(4) Chave sextavada
(5) Grampo excêntrico
(6) Chapa de fixação
(2) Arruela de pressão
(3) Alavanca de fixação
(4) Chave sextavada
(5) Grampo excêntrico
(6) Chapa de fixação
Acessórios
Chapa de fixação 04431-15.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.