Cunha De Fixação
com sobremedida para usinagem
aço temperado
preto
peça temperada
- Acréscimo de comprimento para a incorporação de contornos da peça de trabalho
- Adequado para fixações múltiplas
- Para forças de tensão elevadas
- Possibilidade de aplicação num furo roscado ou numa ranhura em T
- Possibilidade de compensação de tolerâncias devido a orifício oblongo
Unidade de venda
147,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cunha De Fixação
Versão 1
com sobremedida para usinagem
Versão 2
bilateral
Material do corpo básico
aço temperado
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
peça temperada
Superfície do componente
peça temperada
B=Largura
28
D=Rosca
M10X25
F3=Força de aperto máx. kN
15
M=Torque de aperto máx. Nm
37
R=Aplicação
peças usinadas
A máx.
47
A mín.
42
C
19
E
3,5
Modo de fixação
rosca
Descrição
Material
Cunha dupla e segmentos de fixação de aço temperado.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação temperados, pretos.
Indicação
A particularidade das cunhas de fixação deve-se à sobremedida para usinagem. A folga prevista permite a incorporação de contornos adequados na geometria da peça de trabalho. As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser atingidas grandes forças de fixação.
As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Observar
A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida de usinagem para cada mordente: 3 mm na versão M8 e 5 mm nas versões M10, M12 e M16.
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.