text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.

Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.

Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em aço inoxídável 1.4305.

Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram