text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Cabo de alavanca 1.4308.

Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçada com fibra de vidro.

Pino de eixo, arruela 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram