text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.

Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.

Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.

Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.

Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram