{"product":{"productId":"agid.18075","price":9.87,"name":"Pinos de posicionamento retificados com rosca fêmea"},"currency":"EUR"}
Material
Aço cementado.
Versão
endurecida e retificada (HRC 60 ±2).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pinos de posicionamento retificados, com rosca fêmea, forma B, formato cilíndrico
a partir de
9,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de posicionamento retificados, com rosca fêmea, forma C, formato achatado
a partir de
10,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecida e retificada (HRC 60 ±2).
Indicação
Os pinos de posicionamento facilitam o processo de junção, uma vez que são projetados para encaixar. Em conexão com as buchas de alojamento endurecidas 02026, permitem a rápida troca das peças de trabalho com precisão de ajuste e resistência ao desgaste.
As versões D1 = 5 e D1 = 6 não possuem rosca fêmea.
As versões D1 = 5 e D1 = 6 não possuem rosca fêmea.
Indicação de desenho
Forma B: pino de posicionamento retificado, formato cilíndrico
Forma C: pino de posicionamento retificado, formato achatado
Forma C: pino de posicionamento retificado, formato achatado