text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
peça retificada.
Indicação
Os pinos de posicionamento na forma A servem para o posicionamento de peças de trabalho e de dispositivos em furos com tolerância dimensional.
Com a forma plana C, é possível compensar as tolerâncias de distâncias em furos ou fixar a peça a ser posicionada em uma única direção. Os pinos de posicionamento da forma A também podem ser utilizados como batentes endurecidos e pés de dispositivos.
Vantagens
A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.
Indicação de desenho
Formas A: pino de posicionamento cilíndrico
Formas C: pino de posicionamento achatado

Outros clientes também compraram