{"product":{"productId":"agid.2276","price":4.93,"name":"Pinos de posicionamento e de apoio DIN 6321"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida e retificada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pino de apoio, forma A
a partir de
4,93 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pino de posicionamento cilíndrico, forma B
a partir de
7,59 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pino de posicionamento achatado, forma C
a partir de
8,45 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Os pinos de apoio na forma A servem como suporte para peças de trabalho e dispositivos. Os pinos de posicionamento na forma B servem para o posicionamento de peças de trabalho e de dispositivos em furos com tolerância dimencional.
Com a forma plana C, é possível compensar as tolerâncias de distâncias entre furos ou fixar a peça a ser posicionada em uma única direção.
As formas A e B também podem ser utilizadas tanto como batentes endurecidos como pés para dispositivos.
Pinos semelhantes, veja itens 03120, 03130, 03140 e 03150.
Com a forma plana C, é possível compensar as tolerâncias de distâncias entre furos ou fixar a peça a ser posicionada em uma única direção.
As formas A e B também podem ser utilizadas tanto como batentes endurecidos como pés para dispositivos.
Pinos semelhantes, veja itens 03120, 03130, 03140 e 03150.
Indicação de desenho
Forma A: pino de apoio
Forma B: pino de posicionamento cilíndrico
Forma C: pino de posicionamento achatado
Demais medidas e dados, de acordo com a forma A.
Forma B: pino de posicionamento cilíndrico
Forma C: pino de posicionamento achatado
Demais medidas e dados, de acordo com a forma A.