{"product":{"productId":"agid.2284","price":13.5,"name":"Pinos de apoio com espiga de posicionamento"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo da peça em aço temperado.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Superfícies de apoio cementadas.
Superfícies de apoio cementadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pinos de apoio com espiga de posicionamento, forma A, superfície plana
a partir de
15,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de apoio com espiga de posicionamento, forma B com superfície esférica
a partir de
13,50 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pinos de apoio com espiga de posicionamento, forma C, superfície estriada
a partir de
30,62 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo da peça em aço temperado.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Superfícies de apoio cementadas.
Superfícies de apoio cementadas.
Indicação
Os pinos de apoio são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou parafusados na rosca D. Assim, é possivel obter de forma simples um suporte com rosca macho.
Indicação de desenho
Forma A: superfície plana
Forma B: superfície esférica
Forma C: superfície recartilhada
Forma B: superfície esférica
Forma C: superfície recartilhada