{"product":{"productId":"agid.31691","price":199,"name":"Pino de posicionamento com sensor de contato"},"currency":"EUR"}
Material
Pino de posicionamento em aço temperado.
Sensor de contato em aço inoxidável.
Carcaça do plugue de aço.
Sensor de contato em aço inoxidável.
Carcaça do plugue de aço.
Versão
Pino de posicionamento brunido, endurecido e retificado.
Carcaça do plugue brunida.
Carcaça do plugue brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Os Smart Products oferecem o valor agregado de poder detectar eletronicamente o status de atuação de vários elementos de fixação e suporte.
Os pinos de posicionamento podem ser utilizados como apoio, batente ou posicionador para peças de trabalho a serem usinadas.
Uma chave de fim de curso integrada ao pino de posicionamento com sensor de contato detecta se uma peça de trabalho está em contato ou não.
Se o pino de posicionamento estiver conectado ao módulo Bluetooth 85876 por meio da porta USB tipo C integrada, ele transmitirá o status do sensor por conexão wireless. O sinal pode então ser recebido e processado, por exemplo, pelo gateway 85875.
Além disso, o display de LED integrado do módulo Bluetooth visualiza o status do pino de posicionamento.
A alimentação elétrica do pino de posicionamento é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído sem reconfiguração quando necessário.
Os pinos de posicionamento podem ser utilizados como apoio, batente ou posicionador para peças de trabalho a serem usinadas.
Uma chave de fim de curso integrada ao pino de posicionamento com sensor de contato detecta se uma peça de trabalho está em contato ou não.
Se o pino de posicionamento estiver conectado ao módulo Bluetooth 85876 por meio da porta USB tipo C integrada, ele transmitirá o status do sensor por conexão wireless. O sinal pode então ser recebido e processado, por exemplo, pelo gateway 85875.
Além disso, o display de LED integrado do módulo Bluetooth visualiza o status do pino de posicionamento.
A alimentação elétrica do pino de posicionamento é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído sem reconfiguração quando necessário.
Material
Pino de posicionamento em aço temperado.
Sensor de contato em aço inoxidável.
Carcaça do plugue de aço.
Sensor de contato em aço inoxidável.
Carcaça do plugue de aço.
Versão
Pino de posicionamento brunido, endurecido e retificado.
Carcaça do plugue brunida.
Carcaça do plugue brunida.
Indicação
A transmissão segura do sinal só pode ser garantida se o sensor de contato for pressionado para baixo pela peça de trabalho, alinhado com a superfície de contato. A tolerância é de 0,2 mm.
A superfície de contato da peça de trabalho deve ser maior que Ø10 mm.
A superfície de contato da peça de trabalho deve ser maior que Ø10 mm.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Aplicação
Com recurso ao pino de posicionamento é possível controlar o posicionamento das peças. Os pinos de posicionamento também podem ser utilizados como batente com detecção de posição.
Faixa de temperatura
0 °C até +65 °C.
Segurança
Pinos de posicionamento com sensor de contato não são adequados para proteção de pessoas.
Indicação de desenho
1) Sensor de contato
2) Porta USB tipo C
2) Porta USB tipo C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.