{"product":{"productId":"agid.2306","price":5.87,"name":"Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma A, superfície plana, endurecida"},"currency":"EUR"}
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
- Superfície de apoio cementada
Descrição
Material
Corpo da peça em aço temperado.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Superfícies de apoio cementadas.
Superfícies de apoio cementadas.
Indicação
Os pés para dispositivos são utilizados para o suporte de peças de trabalho e dispositivos, tanto usinados como não usinados. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.