{"product":{"productId":"agid.35288","price":324.24,"name":"Placas adaptadoras para ranhuras em T e sistemas de fixação modular "},"currency":"EUR"}
Material
Aço cementado.
Versão
peça brunida, endurecida e retificada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As placas adaptadoras são usadas para fixar os elementos de fixação por meio dos furos roscados. As placas adaptadoras podem ser montadas de forma flexível na mesa coordenada ou em um elemento básico graças às ranhuras.
Material
Aço cementado.
Versão
peça brunida, endurecida e retificada.
Indicação
As placas adaptadoras com furos roscados M12 podem ser usadas em espaçamentos de ranhura em T de 63, 80 e 100 mm.
As placas adaptadoras com furos roscados M16 podem ser usadas em espaçamentos de ranhura em T de 100 e 125 mm.
As placas adaptadoras com furos roscados M16 podem ser usadas em espaçamentos de ranhura em T de 100 e 125 mm.
Montagem
Opções de montagem:
Para fixar as placas adaptadoras em ranhuras em T, use os orifícios oblongos com parafusos cilíndricos e porcas para ranhuras em T.
Para fixar as placas adaptadoras em ranhuras em T, use os orifícios oblongos com parafusos cilíndricos e porcas para ranhuras em T.
Vantagens
- Fixação universal das placas adaptadoras.
- Posicionamento flexível dos dispositivos de fixação.
- Posicionamento flexível dos dispositivos de fixação.
Indicação de desenho
1) Tamanho de sistema M12
2) Tamanho de sistema M16
2) Tamanho de sistema M16
Acessórios
Parafusos cilíndricos de acordo com a norma 07160.
porcas para ranhuras em T de acordo com a norma 07060.
porcas para ranhuras em T de acordo com a norma 07060.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.