Descrição
Descrição do produto
O imã de fixação é conectado ao estabilizador e pode ser posicionado em qualquer posição, favorecendo o posicionamento flexível na mesa de trabalho.
Indicação
A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 25, 02403-25161064 é alcançada a partir de 8 mm de espessura do material.
A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, 02403-50205087 é alcançada a partir de 15 mm de espessura do material.
Não deve ser usado como uma ferramenta de elevação.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema com a placa adaptadora correspondente.
A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, 02403-50205087 é alcançada a partir de 15 mm de espessura do material.
Não deve ser usado como uma ferramenta de elevação.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema com a placa adaptadora correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.