{"product":{"productId":"agid.20140","price":102.84,"name":"Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma D"},"currency":"EUR"}
- Conexão simples por meio de parafuso de cabeça cilíndrica
Descrição
Material
Aço.
Versão
Parafuso sextavado DIN EN ISO 4017 com classe de resistência 8.8, cor preta.
Parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8 cor preta.
Esfera de fixação superfície sem tratamento.
Parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8 cor preta.
Esfera de fixação superfície sem tratamento.
Indicação
As esferas de fixação unem a peça de trabalho ao estabilizador para o suporte de peças de usinagem de forma flexível. As esferas de fixação possibilitam maiores graus de liberdade na peça de trabalho.
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.