text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
Parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8 cor preta.
Esfera de fixação superfície sem tratamento.
Indicação
As esferas de fixação unem a peça de trabalho ao estabilizador para o suporte de peças de usinagem de forma flexível. As esferas de fixação possibilitam maiores graus de liberdade na peça de trabalho.
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram