{"product":{"productId":"agid.20140","price":79.24,"name":"Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
Parafuso sextavado DIN EN ISO 4017 com classe de resistência 8.8, cor preta.
Parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8 cor preta.
Esfera de fixação superfície sem tratamento.
Parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8 cor preta.
Esfera de fixação superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma A
a partir de
102,95 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma B
a partir de
79,24 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma C
a partir de
109,00 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma D
a partir de
102,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço.
Versão
Parafuso sextavado DIN EN ISO 4017 com classe de resistência 8.8, cor preta.
Parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8 cor preta.
Esfera de fixação superfície sem tratamento.
Parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8 cor preta.
Esfera de fixação superfície sem tratamento.
Indicação
As esferas de fixação unem a peça de trabalho ao estabilizador para o suporte de peças de usinagem de forma flexível. As esferas de fixação possibilitam maiores graus de liberdade na peça de trabalho.
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762