- Raspador de metal integrado
- Medidas de montagem reduzidas
Descrição
Descrição do produto
Os elementos de suporte são utilizados durante a maquinação da peça de trabalho para evitar vibrações e desvios na peça de trabalho. Os elementos de suporte aparafusados podem ser montados horizontal ou verticalmente. As duas opções de montagem permitem o posicionamento com economia de espaço nos dispositivos de fixação.
A fixação hidráulica pode ser combinada ou separada com a tensão hidráulica.
A fixação hidráulica pode ser combinada ou separada com a tensão hidráulica.
Material
Carcaça e êmbolo em aço.
Versão
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Êmbolo endurecido.
Modo de operação
Canais perfurados.
Dados técnicos
- Pressão operacional máx.: 500 bar.
- Carga admissível a 500 bar: 9 kN.
- Pressão do óleo máx.: 100 bar.
- Torque de aparafusamento máx.: 60 Nm.
- Carga admissível a 500 bar: 9 kN.
- Pressão do óleo máx.: 100 bar.
- Torque de aparafusamento máx.: 60 Nm.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
- Raspador de metal integrado.
- Instalação sempre por força de mola.
- Medidas baixas de montagem.
- Possibilidades de montagem horizontal/vertical.
- Fixação separada/combinada com processo de fixação.
- Vedação embutida Kantseal.
- Instalação sempre por força de mola.
- Medidas baixas de montagem.
- Possibilidades de montagem horizontal/vertical.
- Fixação separada/combinada com processo de fixação.
- Vedação embutida Kantseal.
Fornecimento
Contém 1 pç. vedação Kantseal.
Indicação de desenho
1) Contorno de construção
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.