Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento brunido. Pino de pressão temperado e brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Elementos de apoio reduzem vibrações da peça em processos de usinagem em máquinas.
Todas as peças móveis estão vedadas contra a entrada de líquidos de refrigeração, poeiras e cavacos.
Todas as peças móveis estão vedadas contra a entrada de líquidos de refrigeração, poeiras e cavacos.
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento brunido. Pino de pressão temperado e brunido.
Modo de operação
Acionamento por meio de uma chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave de boca.
Vantagens
- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Fornecimento
02334-10-05012: 2x pinos de posicionamento Ø 6 (h7) x 20, tampa-furos para furos roscados.
02334-10-10016: 2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 25, tampa-furos para furos roscados.
02334-10-10016: 2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 25, tampa-furos para furos roscados.
Acessórios
Dispositivos de apoio com esfera auto-alinhante 02000.
Pés de posicionamento 02040.
Pés de posicionamento 022041.
Pinos de apoio 02153.
Pés de posicionamento 02040.
Pés de posicionamento 022041.
Pinos de apoio 02153.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.