Material
Mala de plástico.
Para acessar o conteúdo, veja o grupo de produtos correspondente.
Para acessar o conteúdo, veja o grupo de produtos correspondente.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Mala de plástico.
Para acessar o conteúdo, veja o grupo de produtos correspondente.
Para acessar o conteúdo, veja o grupo de produtos correspondente.
Versão
preto.
Indicação
Com o kit estabilizador, as dimensões pode ser ajustadas continuamente entre as medidas de 355 a 980 mm.
O kit estabilizador serve como equipamento básico para apoiar peças de trabalho.
A mala é usada para armazenar os itens do estabilizador.
O comprimento do estabilizador para suporte de peças de usinagem pode ser ajustado sem intervalos.
Através do mecanismo de fixação, o eixo pode ser fixado contra tração e pressão de forma segura.
O kit estabilizador serve como equipamento básico para apoiar peças de trabalho.
A mala é usada para armazenar os itens do estabilizador.
O comprimento do estabilizador para suporte de peças de usinagem pode ser ajustado sem intervalos.
Através do mecanismo de fixação, o eixo pode ser fixado contra tração e pressão de forma segura.
Fornecimento
- Mala
- Estabilizador das peças de trabalho, 02400-35550
- Eixo de extensão L75, 02401-1625075
- Eixo de extensão L100, 02401-1625100
- Eixo de extensão L150, 02401-1625150
- Ajuste fino, 02402-25120150
- Conjunto de fixação para ranhuras em T, 14 er Kit ranhura em T, 02404-2514
- 18er Porcas T com M10, 07060-10.002
- 22er Porcas T com M10, 07060-104.001
- Esfera de fixação com calota M12, 02408-3251240
- Esfera de fixação com calota M16, 02408-3251640
- Estabilizador das peças de trabalho, 02400-35550
- Eixo de extensão L75, 02401-1625075
- Eixo de extensão L100, 02401-1625100
- Eixo de extensão L150, 02401-1625150
- Ajuste fino, 02402-25120150
- Conjunto de fixação para ranhuras em T, 14 er Kit ranhura em T, 02404-2514
- 18er Porcas T com M10, 07060-10.002
- 22er Porcas T com M10, 07060-104.001
- Esfera de fixação com calota M12, 02408-3251240
- Esfera de fixação com calota M16, 02408-3251640
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.