Material
Aço.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Indicação
O kit de fixação serve para adaptação em tecnologia de fixação ponto zero UNILOCK.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.