text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço cementado 1.7131.
Versão
brunidas.
cementadas e polidas.
Indicação
As barras de fixação servem para a fixação de elementos e dispositivos sobre a ranhura em T.
A montagem flexível das barras na mesa coordenada ou sobre um elemento básico é assegurada pela distância correspondente entre os furos.
É possível efetuar a montagem diagonal por meio da combinação do furo de fixação e o furo oblongo.
Acessórios
Parafusos cilíndricos de acordo com a norma DIN 912
porcas para ranhuras em T de acordo com a norma DIN 508
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram