text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
Revestimento duro.
Indicação
Pode ser usado com os suportes 02156.
Fornecimento
Pino roscado M5.
Indicação de desenho
1) Acessório cônico pontiagudo
2) Acessório cônico achatado
3) Acessório de prisma estreito
4) Acessório de prisma largo
5) Acessório plano 0°
6) Acessório plano 180°
7) Acessório plano 90°
Acessórios
Apoios 02156.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram