{"product":{"productId":"agid.20262","price":32.04,"name":"Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, com giro automático para trás, sextavado, adaptador de encaixe, esfera achatada, planos"},"currency":"EUR"}
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera protegida contra torção
Descrição
Material
Esfera em aço temperado, assento esférico em aço.
Versão
Esfera fosfatada, assento esférico endurecido.
Indicação
Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante podem ser utilizados como batentes, suportes e posicionadores na construção de dispositivos.
A superfície de apoio retorna à posição inicial, depois do alívio da força.
Esfera protegida contra torção.
A superfície de apoio retorna à posição inicial, depois do alívio da força.
Esfera protegida contra torção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.