{"product":{"productId":"agid.11328","price":33.15,"name":"Apoios de esfera auto-alinhante, forma J, com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e com face recartilhada"},"currency":"EUR"}
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera protegida contra torção
- Esfera endurecida
Descrição
Material
Corpo da peça em aço temperado, esfera em aço temperado para rolamento 1.2067.
Versão
Corpo temperado e fosfatado.
Esfera endurecida.
Esfera endurecida.
Indicação
Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante servem como batentes, suportes e posicionadores e atuam na construção de dispositivos.
Esfera protegida contra torção.
*Válido apenas se for mantida a profundidade mínima do furo.
Esfera protegida contra torção.
*Válido apenas se for mantida a profundidade mínima do furo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.