{"product":{"productId":"agid.14715","price":41.46,"name":"Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante"},"currency":"EUR"}
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Formato O: a superfície de diamante oferece uma excelente resistência ao desgaste
- O-Ring atua como proteção contra sujeira e partículas externas
Descrição
Material
Corpo em aço temperado.
Esfera:
Forma O em aço inoxidável com superfície de diamante.
Esfera:
Forma O em aço inoxidável com superfície de diamante.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera:
Forma O superfície comparável à granulação 100.
Esfera:
Forma O superfície comparável à granulação 100.
Indicação
Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma O: A superfície abrasiva em diamante é firmemente fundida na esfera. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma O: A superfície abrasiva em diamante é firmemente fundida na esfera. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
Vantagens
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento nos furos passantes.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento nos furos passantes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.