{"product":{"productId":"agid.2243","price":79.38,"name":"Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M, encaixe \"Gripper\" plano e com face recartilhada de metal duro"},"currency":"EUR"}
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera protegida contra torção
- Esfera endurecida
- O-Ring atua como proteção contra sujeira e partículas externas
Descrição
Material
Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma M em aço ferramenta com estrias em metal duro.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma M em aço ferramenta com estrias em metal duro.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma M brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma M brunido.
Indicação
Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.
As esferas são protegidas contra torção.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.
As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens
Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.