Material
Aço temperado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Apoios de esfera auto-alinhante e movimento de retorno automático, forma C, versão lisa
a partir de
46,78 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Apoios de esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático, forma F, versão com face recartilhada
a partir de
63,10 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Vantagens
- Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas.
- Depois da fixação, retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga, mesmo com baixa estrutura.
- Depois da fixação, retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga, mesmo com baixa estrutura.
Indicação de desenho
Forma C: com face lisa
Forma F: com face recartilhada
1) Furo para pino, adequado para proteção contra torção
Forma F: com face recartilhada
1) Furo para pino, adequado para proteção contra torção