Material
Corpo da peça de aço temperado, esfera de aço 1.3505 para rolamento.
Versão
Corpo da peça temperada, esfera endurecida (50 - 55 HRC).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Apoios com esfera auto-alinhante, ângulo de inclinação 12°, forma C, com rosca macho, esfera plana e face lisa
a partir de
23,82 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Apoios com esfera auto-alinhante, ângulo de inclinação 12°, forma F, com rosca macho, esfera plana, com face recartilhada
a partir de
29,79 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo da peça de aço temperado, esfera de aço 1.3505 para rolamento.
Versão
Corpo da peça temperada, esfera endurecida (50 - 55 HRC).
Indicação
Os apoios de esfera auto-alinhante podem ser utilizados como batentes, suportes e posicionadores na construção de dispositivos. É possível incorporá-los adicionalmente em elementos de fixação já existentes, veja por exemplo, elemento de fixação “arness”.
Esfera protegida contra torção.
Esfera protegida contra torção.
Indicação de desenho
Forma C: com rosca macho, esfera plana, com face lisa
Forma F: com rosca macho, esfera plana, com face recartilhada
Forma F: com rosca macho, esfera plana, com face recartilhada