{"product":{"productId":"agid.22620","price":1672.1,"name":"Paletes de troca de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de fixação retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de fixação retificadas.
Indicação
Os paletes de troca com perfurações em intervalos e as cantoneiras de fixação são usados bilateralmente. Eles são encaixados e fixados em ambos os lados da cantoneira de fixação, permitindo a troca eficiente dos dispositivos de fixação. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento. Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.