Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Os paletes com superfícies de fixação pré-usinadas oferecem uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais. Eles são adaptados às mesas coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para encaixe dos paletes sobre as mesas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.