Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos de grade 50 ±0,02 mm.
Os consoles são usados para a construção de dispositivos modulares. Eles podem ser posicionados e fixados de forma precisa nos sistemas de fixação modular. Desse modo, é possível reutilizar a posição das perfurações em intervalos nas superfícies de fixação superiores.
Os consoles também servem de estrutura básica para prender pequenas peças de trabalho.
Os consoles de tamanho M12 são fixados com parafusos de ajuste 07533-112065. Os consoles de tamanho M16 são fixados com parafusos de ajuste 07533-116065.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os consoles são usados para a construção de dispositivos modulares. Eles podem ser posicionados e fixados de forma precisa nos sistemas de fixação modular. Desse modo, é possível reutilizar a posição das perfurações em intervalos nas superfícies de fixação superiores.
Os consoles também servem de estrutura básica para prender pequenas peças de trabalho.
Os consoles de tamanho M12 são fixados com parafusos de ajuste 07533-112065. Os consoles de tamanho M16 são fixados com parafusos de ajuste 07533-116065.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho
1) Furo roscado
2) Furo para parafuso de ajuste
3) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
2) Furo para parafuso de ajuste
3) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.