Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Distância de intervalos de grade 50 ±0,02 mm.
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Para o posicionamento e a fixação das cantoneiras nas placas de fixação 01126 e pallets 01148, são utilizados parafusos de ajuste 07533.
As cantoneiras de fixação de tamanho M12 são fixadas com parafusos de ajuste 07533-112065.
As cantoneiras de fixação de tamanho M16 são fixadas com parafusos de ajuste 07533-116065.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Para o posicionamento e a fixação das cantoneiras nas placas de fixação 01126 e pallets 01148, são utilizados parafusos de ajuste 07533.
As cantoneiras de fixação de tamanho M12 são fixadas com parafusos de ajuste 07533-112065.
As cantoneiras de fixação de tamanho M16 são fixadas com parafusos de ajuste 07533-116065.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo para parafuso de ajuste
2) Furo para parafuso de ajuste
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.