text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Torres de fixação de 4 lados com módulos de fixação UNILOCK integrados EFM 138. Com os módulos de fixação integrados, os dispositivos de fixação e os acessórios podem ser fixados ou trocados na torre de fixação no menor tempo possível. Portanto, os tempos de configuração podem ser reduzidos e os tempos de operação da máquina aumentados.
Material
Torre de fixação GJL 300.
Módulo de fixação em aço temperado.
Versão
Torre de fixação superfícies de fixação usinadas com precisão.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Indicação
As torres de fixação de 4 lados são compatíveis com as mesas coordenadas para máquinas-ferramenta de acordo com as normas DIN 55201 e JIS6337-1980.

Os módulos de fixação são atuados centralmente por meio de uma conexão pneumática.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Faixa de temperatura
+5 °C até +60 °C.
Fornecimento
- Torre de fixação.
- Parafusos de transporte.
- Instruções de operação.
Acessórios
- Pino de guia para o sistema modular de UNILOCK 42208.
- UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero 42755.
- UNILOCK pino de proteção para módulos de fixação 42796.
- UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação 42796.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram