{"product":{"productId":"agid.36121","price":2093,"name":"Torres de fixação de ferro fundido cinzento de 4 lados com perfurações em intervalos para vários sistemas de fixação"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As torres de fixação com perfurações em intervalos são adequadas para vários sistemas de fixação.
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As torres de fixação com perfurações em intervalos são usadas em centros de usinagem horizontais.
As torres de fixação são combinadas com mesas coordenadas para máquinas-ferramenta de acordo com as normas DIN 55201 e JIS6337-1980. Os pinos de posicionamento para posicionar os paletes em mesas de máquinas de acordo com a norma DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
As torres de fixação são combinadas com mesas coordenadas para máquinas-ferramenta de acordo com as normas DIN 55201 e JIS6337-1980. Os pinos de posicionamento para posicionar os paletes em mesas de máquinas de acordo com a norma DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Acessórios
41510 Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral mordente fixo em aço inox.
41510-10 Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral mordente fixo em DS.
41510-20 Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação unilateral mordente fixo em aço inox.
41500 Trilhos T de fixação para sistema de fixação múltipla.
07533 Parafusos de ajuste forma A
07159 Parafusos cilíndricos DIN 912
03250 Porcas de encaixe plana
41510-10 Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral mordente fixo em DS.
41510-20 Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação unilateral mordente fixo em aço inox.
41500 Trilhos T de fixação para sistema de fixação múltipla.
07533 Parafusos de ajuste forma A
07159 Parafusos cilíndricos DIN 912
03250 Porcas de encaixe plana
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.